AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 40 кПа - 400 кПа, 5.29 м³/ч - 22.72 м³/ч

003Z3763

AQ Ду 65, ограничитель расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN65 dPv 40-400кПа 5,29-22,72 м3/ч
Product line28
Высота [мм]110 мм
Высота с измерительными ниппелями [мм]135 мм
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 65
Длина [м]188.00 м
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 25
Масса [кг]4.200 кг
НаправлениеОпределяется стрелкой на корпусе клапана
ОписаниеAQ Ду 65, ограничитель расхода
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]400 кПа
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]40 кПа
Расход [м³/ч] [Max]22.72 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]5.29 м³/ч
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаAQ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто4.3 Килограмм