AQ, DN 40, 40 кПа - 400 кПа, 1.37 м³/ч - 6.66 м³/ч
003Z3759
AQ Ду 40, ограничитель расхода
003Z3759
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AQ DN40 dPv 40-400кПа 1,37-6,66 м3/ч |
| Product line | 28 |
| Высота [мм] | 108 мм |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр клапана | DN 40 |
| Длина [м] | 158.00 м |
| Класс давления | Ру 25 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса [кг] | 1.500 кг |
| Направление | Определяется стрелкой на корпусе клапана |
| Описание | AQ Ду 40, ограничитель расхода |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 400 кПа |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Min] | 40 кПа |
| Расход [м³/ч] [Max] | 6.66 м³/ч |
| Расход [м3/ч] [Min] | 1.37 м³/ч |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | AQ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 1.43 Килограмм |