AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 21 кПа - 210 кПа, 1.02 м³/ч - 5.00 м³/ч

003Z3758

AQ Ду 40, ограничитель расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAQ DN40 dPv 21-210кПа Расх. 1,02-5,00 м3
Product line28
Высота [мм]108 мм
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 40
Длина [м]158.00 м
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Масса [кг]1.500 кг
НаправлениеОпределяется стрелкой на корпусе клапана
ОписаниеAQ Ду 40, ограничитель расхода
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]210 кПа
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]21 кПа
Расход [м³/ч] [Max]5.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]1.02 м³/ч
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаAQ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1.5 Килограмм