AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 600, Дисковый затвор с электроприводом, Привод, модулирующий, Ру 16

003Z6401

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN600 flange mod 2-10v/4-20
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 600
Значения Kvs [м³/ч]36946.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Класс давленияРу 16
Класс защитыII
Класс защиты (IP)IP67
Характеристика изделия
Значение
Крутящий момент [Нм]2500 Н·м
Материал диска клапанаНержавеющая сталь
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Напряжение питания [В] пер. ток220 В
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Потребляемая мощность [Вт]140.0 Вт
Ручное управлениеДа
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с электроприводом
Тип продуктаVFH2-FAM
Тип управленияПривод
Тип управляющего сигналамодулирующий
Типы соединенияФланец
Угол вращения [°]90 °
Управляющий входной сигнал Y [В]0(2) - 10 В
Управляющий входной сигнал Y [мА]0(4) - 20 мА
Частота [Гц]50Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто239.7 Килограмм
Вес нетто204.9 Килограмм
Volume669.882 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162464670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm