VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 450, Дисковый затвор с электроприводом, Привод, Вкл/Выкл, Ру 16

003Z6392

VFH2 -LAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionVFH2-LAO DN450 lug on/off
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 450
Значения Kvs [м³/ч]18600.00 м³/ч
Индикатор положенияНет
Класс давленияРу 16
Класс защитыII
Характеристика изделия
Значение
Класс защиты (IP)IP67
Крутящий момент [Нм]1600 Н·м
Материал диска клапанаНержавеющая сталь
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Напряжение питания [В] пер. ток220 В
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2 -LAO DN 450, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Потребляемая мощность [Вт]140.0 Вт
Ручное управлениеДа
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с электроприводом
Тип продуктаVFH2-LAO
Тип управленияПривод
Тип управляющего сигналаВкл/Выкл
Типы соединенияСкоба
Угол вращения [°]90 °
Частота [Гц]50Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто120.67 Килограмм
Вес нетто98.8 Килограмм
Volume354.619 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162464601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm