VFH2-FG, DN 600, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Червячный привод, Ру 16
003Z5418
VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5418
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | VFH2-FG DN600 flange worm gear |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Величина протечки [% Kvs] | Величина протечки А |
| Группа продуктов | Дисковые затворы |
| Диаметр клапана | DN 600 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 36946.00 м³/ч |
| Индикатор положения | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 16 |
| Крутящий момент [Нм] | 2500 Н·м |
| Материал диска клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун (DIN GGG4) |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 16.000 бар |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 95 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип клапана | Дисковый затвор с запорной рукояткой |
| Тип продукта | VFH2-FG |
| Тип управления | Червячный привод |
| Типы соединения | Фланец |
| Угол вращения [°] | 90 ° |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 235.5 Килограмм |
| Вес нетто | 235.5 Килограмм |
| Volume | 675.18 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162466704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |