VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 600, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Червячный привод, Ру 16

003Z5416

VFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVFH2-LG DN600 lug worm gear
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 600
Значения Kvs [м³/ч]36946.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 16
Крутящий момент [Нм]2500 Н·м
Материал диска клапанаНержавеющая сталь
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2 -LG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с запорной рукояткой
Тип продуктаVFH2-LG
Тип управленияЧервячный привод
Типы соединенияСкоба
Угол вращения [°]90 °

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто259.19 Килограмм
Вес нетто259.19 Килограмм
Volume675.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162466681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm