VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 300, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Червячный привод, Ру 16

003Z5411

VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVFH2-LG DN300 lug worm gear
Product line28
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 300
Значения Kvs [м³/ч]7557.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Крутящий момент [Нм]400 Н·м
Материал диска клапанаНержавеющая сталь
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с запорной рукояткой
Тип продуктаVFH2-LG
Тип управленияЧервячный привод
Типы соединенияСкоба
Угол вращения [°]90 °

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто46.42 Килограмм
Вес нетто46.42 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume160.16 Литр
EAN/UPC5715162494943