VFH2-LG, DN 200, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Червячный привод, Ру 16
003Z5409
VFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5409
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | VFH2-LG DN200 lug worm gear |
| Product line | 28 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Величина протечки [% Kvs] | Величина протечки А |
| Группа продуктов | Дисковые затворы |
| Диаметр клапана | DN 200 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2692.00 м³/ч |
| Индикатор положения | Да |
| Класс давления | Ру 16 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Крутящий момент [Нм] | 200 Н·м |
| Материал диска клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун (DIN GGG4) |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | VFH2 -LG DN 200, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 16.000 бар |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 95 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип клапана | Дисковый затвор с запорной рукояткой |
| Тип продукта | VFH2-LG |
| Тип управления | Червячный привод |
| Типы соединения | Скоба |
| Угол вращения [°] | 90 ° |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 24.3 Килограмм |
| Вес нетто | 24.3 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 36.75 Литр |
| EAN/UPC | 5715162494936 |