VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 125, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Рукоятка, Ру 16

003Z5404

VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVFH2 -LH DN125 lug handle
Product line28
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 125
Значения Kvs [м³/ч]874.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Крутящий момент [Нм]100 Н·м
Материал диска клапанаНержавеющая сталь
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с запорной рукояткой
Тип продуктаVFH2-LH
Тип управленияРукоятка
Типы соединенияСкоба
Угол вращения [°]90 °

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10 Килограмм
Вес нетто10 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume19.7 Литр
EAN/UPC5715162494905