VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 450, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Червячный привод, Ру 16

003Z2414

VFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDN450 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier product nameVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 450
Значения Kvs [м³/ч]18600.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 16
Крутящий момент [Нм]1600 Н·м
Материал диска клапанаNylon coated
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с запорной рукояткой
Тип продуктаVFH2-WG
Тип управленияЧервячный привод
Типы соединенияПластина
Угол вращения [°]90 °

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто105 Килограмм
Вес нетто105 Килограмм
Volume360.161 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104522111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm