VFH2-WG, DN 350, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Червячный привод, Ру 16
003Z2412
VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2412
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | DN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dossier product name | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Величина протечки [% Kvs] | Величина протечки А |
| Группа продуктов | Дисковые затворы |
| Диаметр клапана | DN 350 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 10212.00 м³/ч |
| Индикатор положения | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 16 |
| Крутящий момент [Нм] | 600 Н·м |
| Материал диска клапана | Nylon coated |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун (DIN GGG4) |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 16.000 бар |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 95 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип клапана | Дисковый затвор с запорной рукояткой |
| Тип продукта | VFH2-WG |
| Тип управления | Червячный привод |
| Типы соединения | Пластина |
| Угол вращения [°] | 90 ° |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 45.19 Килограмм |
| Вес нетто | 45.19 Килограмм |
| Volume | 231.168 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |