VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 40, Дисковый затвор с запорной рукояткой, Рукоятка, Ру 16

003Z2399

VFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDN40 Handle manual, PN16, 16Bar
Product line28
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 40
Значения Kvs [м³/ч]72.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Крутящий момент [Нм]50 Н·м
Материал диска клапанаNylon coated
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2 -WH DN 40, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]16.000 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с запорной рукояткой
Тип продуктаVFH2-WH
Тип управленияРукоятка
Типы соединенияПластина
Угол вращения [°]90 °

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.85 Килограмм
Вес нетто2.85 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume9.016 Литр
EAN/UPC5710104521961