VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 40, Дисковый затвор с электроприводом, Привод, Вкл/Выкл, Ру 16

003Z2363

VFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDN40 butterfly valve on/off
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dossier product nameMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 40
Значения Kvs [м³/ч]72.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Класс давленияРу 16
Класс защитыII
Характеристика изделия
Значение
Класс защиты (IP)IP67
Крутящий момент [Нм]50 Н·м
Материал диска клапанаNylon coated
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Напряжение питания [В] пер. ток220 В
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2 -WAO DN 40, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Потребляемая мощность [Вт]10.0 Вт
Ручное управлениеДа
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с электроприводом
Тип продуктаVFH2-WAO
Тип управленияПривод
Тип управляющего сигналаВкл/Выкл
Типы соединенияПластина
Угол вращения [°]90 °
Частота [Гц]50Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.16 Килограмм
Вес нетто5.41 Килограмм
Volume13.699 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104521596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm