VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 32, Дисковый затвор с электроприводом, Привод, модулирующий, Ру 16

003Z2361

VFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionC4C DN32 butterfly valve Mod2-10V
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier product nameModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs]Величина протечки А
Группа продуктовДисковые затворы
Диаметр клапанаDN 32
Значения Kvs [м³/ч]63.00 м³/ч
Индикатор положенияДа
Класс давленияРу 16
Класс защитыII
Характеристика изделия
Значение
Класс защиты (IP)IP67
Крутящий момент [Нм]50 Н·м
Материал диска клапанаNylon coated
Материал корпуса клапанаКовкий чугун (DIN GGG4)
Напряжение питания [В] пер. ток220 В
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVFH2-WAM DN 32, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10V, PN16
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Потребляемая мощность [Вт]10.0 Вт
Ручное управлениеДа
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип клапанаДисковый затвор с электроприводом
Тип продуктаVFH2-WAM
Тип управленияПривод
Тип управляющего сигналамодулирующий
Типы соединенияПластина
Угол вращения [°]90 °
Управляющий входной сигнал Y [В]0(2) - 10 В
Частота [Гц]50Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.85 Килограмм
Вес нетто4.24 Килограмм
Volume11.895 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104521572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm