AB-QT_003Z0397_L

Решения для однотрубной системы, QT, 45 °C - 60 °C, Ду 15-32

003Z0398

QT 45-60°C, Ду15-32 (4.0), термопривод для регулирования температуры обратки

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionQT 45-60°C (DN15-32)
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameQT
Группа продуктовРешения для однотрубной системы
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]45 °C
Длина капиллярной трубки [мм]0.6 м
ОписаниеQT 45-60°C, Ду15-32 (4.0), термопривод для регулирования температуры обратки
Совместимость с размером AB-QMДу 15-32
Соответствие RoHSOut of scope
Тип продуктаQT

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.23 Килограмм
Вес нетто0.214 Килограмм
Volume1.441 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279227680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm