Решения для однотрубной системы, QT, 65 °C - 85 °C, Ду 25-32
003Z0387
Термопривод для регулирования температуры обратного теплоносителя QT 65–85°C, Ду25–32
003Z0387
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | QT 65-85°C (DN25-32) |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Решения для однотрубной системы |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 85 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 65 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 0.6 м |
| Описание | Термопривод для регулирования температуры обратного теплоносителя QT 65–85°C, Ду25–32 |
| Совместимость с размером AB-QM | Ду 25-32 |
| Тип продукта | QT |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.236 Килограмм |
| Вес нетто | 0.214 Килограмм |
| Volume | 1.425 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |