Решения для однотрубной системы, QT, 65 °C - 85 °C, Ду 10-20
003Z0386
Термопривод для регулирования температуры обратного теплоносителя QT 65–85°C, Ду10–20
003Z0386
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | QT 65-85°C (DN10-20) |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | QT |
| Группа продуктов | Решения для однотрубной системы |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 85 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 65 °C |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 0.6 м |
| Описание | Термопривод для регулирования температуры обратного теплоносителя QT 65–85°C, Ду10–20 |
| Совместимость с размером AB-QM | Ду 10-20 |
| Тип продукта | QT |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.216 Килограмм |
| Вес нетто | 0.214 Килограмм |
| Volume | 1.486 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |