AB-QT 003Z0385 2

Решения для однотрубной системы, QT, 35 °C - 50 °C, Ду 25-32

003Z0385

QT 35-50 °C, Ду 25-32, термопривод для регулирования температуры обратки

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionQT термоэлемент, для клапанов AB-QM
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameQT
Группа продуктовРешения для однотрубной системы
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]50 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Длина капиллярной трубки [мм]0.6 м
ОписаниеQT 35-50 °C, Ду 25-32, термопривод для регулирования температуры обратки
Совместимость с размером AB-QMДу 25-32
Тип продуктаQT

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.23 Килограмм
Вес нетто0.214 Килограмм
Volume1.482 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm