Комплект переходника (Ду 25 – 32)
003Z0393
Комплект переходника (Ду 25 – 32)
003Z0393
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | QT Адаптер для установки на клапаны |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Решения для однотрубной системы |
| Описание | Комплект переходника (Ду 25 – 32) |
| Применение | AB-QT |
| Тип продукта | Дополнительные принадлежности для однотрубных систем |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.026 Килограмм |
| Вес нетто | 0.026 Килограмм |
| Volume | 0.018 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104013190 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |