Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Характеристика изделия
Значение
Заводские установки [°C]50 °C
Значения Kvs [м³/ч]1.80 м³/ч
ИсполнениеA
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаRg+
ОписаниеMTCV PURE A VERSION DN20
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]100 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Тип продуктаMTCV PURE
Тип сертификацииN/A
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp ¾
Функция дезинфекцииНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.621 Килограмм
Вес нетто0.588 Килограмм
Volume0.534 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk