MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Исполнение: B, DN 15

003Z1511

MTCV Ду 15, Исполнение B, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMTCV B VERSION DN15
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Заводские установки [°C]50 °C
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]1.50 м³/ч
ИсполнениеB
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаRg5
ОписаниеMTCV Ду 15, Исполнение B, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]100 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Тип продуктаMTCV
Тип сертификацииACSPZH
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp ½
Функция дезинфекцииДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.602 Килограмм
Вес нетто0.602 Килограмм
Volume0.534 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104067841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm