MTCV-A 003Z1023

MTCV, Исполнение: A, DN 20, Тип сертификации: DVGW

003Z0558

MTCV Ду 20, DVGW, Исполнение A, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN20
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Заводские установки [°C]57 °C
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]1.80 м³/ч
ИсполнениеA
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаRg5
ОписаниеMTCV Ду 20, DVGW, Исполнение A, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]100 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Тип продуктаMTCV
Тип сертификацииDVGW
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp ½
Функция дезинфекцииНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.624 Килограмм
Вес нетто0.614 Килограмм
Volume0.504 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421547311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm