MTCV, Исполнение: A, DN 20
003Z0551
MTCV Ду 20, NL, Исполнение A, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС
003Z0551
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MTCV NL VERSION DN20 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Балансировка горячего водоснабжения |
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 65 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 45 °C |
| Заводские установки [°C] | 50 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значения Kvs [м³/ч] | 1.80 м³/ч |
| Исполнение | A |
| Класс давления | Ру 10 |
| Материал корпуса клапана | Rg5 |
| Описание | MTCV Ду 20, NL, Исполнение A, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 100 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 100 °C |
| Тип продукта | MTCV |
| Тип сертификации | KIWA |
| Типы соединения | С внутренней резьбой ISO 7/1Rp ½ |
| Функция дезинфекции | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.608 Килограмм |
| Вес нетто | 0.608 Килограмм |
| Volume | 0.535 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |