MTCV-A 003Z1023

MTCV, Исполнение: A, DN 20

003Z0540

MTCV Ду 20, Исполнение A, модернизированный, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Product line28
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Диаметр клапанаDN 20
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Заводские установки [°C]50 °C
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]1.80 м³/ч
ИсполнениеA
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаRg5
ОписаниеMTCV Ду 20, Исполнение A, модернизированный, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]100 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Тип продуктаMTCV
Тип сертификацииACSPZH
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp ½
Функция дезинфекцииНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.62 Килограмм
Вес нетто0.616 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.514 Литр
EAN/UPC5710104011462