MTCV-A 003Z1023

MTCV, Исполнение: A, DN 15

003Z0535

MTCV Ду 15, Исполнение A, модернизированный, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовБалансировка горячего водоснабжения
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Заводские установки [°C]50 °C
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]1.50 м³/ч
ИсполнениеA
Класс давленияРу 10
Материал корпуса клапанаRg5
ОписаниеMTCV Ду 15, Исполнение A, модернизированный, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]100 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Тип продуктаMTCV
Тип сертификацииN/A
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp ½
Функция дезинфекцииНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.584 Килограмм
Вес нетто0.584 Килограмм
Volume0.535 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm