MTCV, Исполнение: O, DN 15
003Z0514
MTCV Ду 15, Исполнение 0, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС
003Z0514
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MTCV 0 VERSION DN15 Rg5 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Балансировка горячего водоснабжения |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 60 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 35 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Заводские установки [°C] | 50 °C |
| Значения Kvs [м³/ч] | 1.50 м³/ч |
| Класс давления | Ру 10 |
| Материал корпуса клапана | Rg5 |
| Описание | MTCV Ду 15, Исполнение 0, многофункциональный термостатический клапан клапан для циркуляции ГВС |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 100 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 100 °C |
| Тип продукта | MTCV |
| Тип сертификации | N/A |
| Типы соединения | С внутренней резьбой ISO 7/1Rp ½ |
| Функция дезинфекции | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.578 Килограмм |
| Вес нетто | 0.552 Килограмм |
| Volume | 0.566 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |