ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Наружная резьба

003Z7702

CDT Ду 50, внутренняя резьба, запорный клапан
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Клапаны-партнеры

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCDT клапан запорный DN 50
Product line28
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 50
Значения Kvs [м³/ч]16.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеПодающий трубопровод
Настроечная шкалаНет
Характеристика изделия
Значение
Ограничение расходаДа
ОписаниеCDT Ду 50, внутренняя резьба, запорный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаCDT
Типы соединенияНаружная резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.945 Килограмм
Вес нетто1.945 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.466 Литр
EAN/UPC5710104095608