ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Внутренняя резьба

003Z7694

CDT Ду 32, внутренняя резьба, запорный клапан
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Клапаны-партнеры

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCDT Клапан запорный DN 32
Product line28
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 32
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеПодающий трубопровод
Настроечная шкалаНет
Характеристика изделия
Значение
Ограничение расходаДа
ОписаниеCDT Ду 32, внутренняя резьба, запорный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаCDT
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.336 Килограмм
Вес нетто1.336 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.573 Литр
EAN/UPC5710104095585