CNT, DN 15, Внутренняя резьба
003Z7641
CNT Ду 15, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Клапаны-партнеры
003Z7641
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CNT Клапан балансировочный DN 15 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Автоматическая балансировка |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 160.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Монтажное положение | Подающий трубопровод |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Настроечная шкала | Да |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | CNT Ду 15, внутренняя резьба, балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 150 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | CNT |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.34 Килограмм |
| Вес нетто | 0.34 Килограмм |
| Volume | 1.756 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |