ASV-M 003L7702

ASV-M, DN 40, Наружная резьба

003L7700

ASV-M Ду 40, наружная резьба, запорный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionASV-M Клапан запорный, Ду 40
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 40
Значения Kvs [м³/ч]10.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеПодающий трубопровод
Настроечная шкалаНет
Ограничение расходаДа
ОписаниеASV-M Ду 40, наружная резьба, запорный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаASV-M
Типы соединенияНаружная резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.49 Килограмм
Вес нетто1.49 Килограмм
Volume8.258 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421528150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm