ASV-M 003L7696

ASV-M, DN 15, Наружная резьба

003L7696

ASV-M Ду 15, наружная резьба, запорный клапан
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionASV-M Клапан запорный, Ду 15
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеПодающий трубопровод
Настроечная шкалаНет
Ограничение расходаДа
ОписаниеASV-M Ду 15, наружная резьба, запорный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаASV-M
Типы соединенияНаружная резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.316 Килограмм
Вес нетто0.308 Килограмм
Volume1.835 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421528112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm