ASV-M, DN 40, Внутренняя резьба
003L7685
ASV-M Ду 40, внутренняя резьба, запорный клапан
003L7685
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ASV-M DN 40 INT.THR. |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Группа продуктов | Автоматическая балансировка |
| Диаметр клапана | DN 40 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 10.00 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Монтажное положение | Подающий трубопровод |
| Настроечная шкала | Нет |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | ASV-M Ду 40, внутренняя резьба, запорный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 150 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | ASV-M |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.504 Килограмм |
| Вес нетто | 1.504 Килограмм |
| Volume | 8.316 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |