ASV-I, DN 32, Наружная резьба
003L7649
ASV-I Ду 32, наружная резьба, балансировочный клапан
003L7649
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Клапан балансировочный ASV-I Ду32 н.р |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dossier product name | "ASV-I/M" |
| Группа продуктов | Автоматическая балансировка |
| Диаметр клапана | DN 32 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 6.30 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Монтажное положение | Подающий трубопровод |
| Настроечная шкала | Да |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | ASV-I Ду 32, наружная резьба, балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 150 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | ASV-I |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.341 Килограмм |
| Вес нетто | 1.341 Килограмм |
| Volume | 8.402 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |