ASV-I 003L7646

ASV-I, DN 25, Наружная резьба

003L7648

ASV-I Ду 25, наружная резьба, балансировочный клапан
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКлапан балансировочный ASV-I Ду25 н.р
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 25
Значения Kvs [м³/ч]4.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеПодающий трубопровод
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеASV-I Ду 25, наружная резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаASV-I
Типы соединенияНаружная резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.862 Килограмм
Вес нетто0.859 Килограмм
Volume5.219 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421529270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm