ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 25, Внутренняя резьба

003L7643

ASV-I Ду 25, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Article compression class (EF020007)PN 16
China RoHS complianceOut of scope
Connection 1 (EF000321)Internal thread metric
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flange compression class (EF020149)PN 16
Housing material (EF001596)Brass
Kv value (EF021251)0.4-4
Kvs value (EF022466)4
Material DescriptionКлапан балансировочный ASV-I Ду 25 вн.р
Material quality (EF001257)Other
Max. pressure difference at 20 °C (EF020150)150
Medium temperature (continuous) (EF023182)120-120
Motor-controlled (EF022760)FALSE
Nominal diameter (EF023191)DN 25
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dossier product name"ASV-I/M"
Suitable for central heating water (EF021280)TRUE
Suitable for hot tap water (EF021195)FALSE
Suitable for manual operation (EF002978)TRUE
Suitable for tap water (EF021265)FALSE
Surface protection (EF000139)Other
Характеристика изделия
Значение
Thermostatic (EF020105)FALSE
With coupling connection 1 (EF021872)FALSE
With coupling connection 2 (EF021873)FALSE
With drain valve (EF020078)FALSE
With extended measuring nipples (EF020104)FALSE
With impulse pipe connection (EF020721)FALSE
With insulation (EF021057)FALSE
With measuring connector (EF020193)TRUE
With measuring nipples (EF022471)TRUE
With position indicator (EF022469)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 25
Значения Kvs [м³/ч]4.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеПодающий трубопровод
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеASV-I Ду 25, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаASV-I
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.84 Килограмм
Вес нетто0.646 Килограмм
Volume5.299 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421527931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm