ASV-BD 003Z4041

ASV-BD PURE, DN 15, Внутренняя резьба

003Z4941

ASV-BD, DN 15, Internal thread
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
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN15 G½"
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
Класс давленияРу 20
Характеристика изделия
Значение
Монтажное положениеПодающий трубопровод
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеASV-BD, DN 15, Internal thread
Перепад давления на клапане [кПа] [Min]10 кПа
Соответствие RoHSOut of scope
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаASV-BD PURE
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаПод заказ в качестве дополнительных принадлежностей

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.818 Килограмм
Вес нетто0.806 Килограмм
Volume2.189 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162508756
Proposition 65No significant risk