Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation
003Z5686
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation
003Z5686
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN15 w. |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
| Группа продуктов | Автоматическая балансировка |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Описание | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 15, with insulation |
| Тип продукта | Комплект ASV-PV |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.145 Килограмм |
| Вес нетто | 1 Килограмм |
| Volume | 1 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |