ASV 4th generation

ASV-PV 4G, DN 32, 5 кПа - 25 кПа, Внутренняя резьба, С изоляцией

003Z5604

ASV-PV Ду 32, 5-25 кПа, внутренняя резьба, с изоляцией, автоматический балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionASV-PV DN32 5-25 kPa
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 32
Длина импульсной трубки [м]1.5 м
Заводские установки [кПа]10 кПа
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
ИзоляцияС изоляцией
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давления [кПа] [Max]25 кПа
Настройка перепада давления [кПа] [Min]5 кПа
ОписаниеASV-PV Ду 32, 5-25 кПа, внутренняя резьба, с изоляцией, автоматический балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]250 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Тип продуктаASV-PV 4G
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.832 Килограмм
Вес нетто2.603 Килограмм
Volume6.194 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104081632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm