ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 15, 5 кПа - 25 кПа, Наружная резьба, Без изоляции

003Z5511

ASV-PV Ду 15, 5-25 кПа, наружная резьба, без изоляции, автоматического балансировочного клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionASV-PV клапан 4 gen. DN15 5-25 kPa Н.Р.
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Группа продуктовАвтоматическая балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Длина импульсной трубки [м]1.5 м
Заводские установки [кПа]10 кПа
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
ИзоляцияБез изоляции
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Монтажное положениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давления [кПа] [Max]25 кПа
Настройка перепада давления [кПа] [Min]5 кПа
ОписаниеASV-PV Ду 15, 5-25 кПа, наружная резьба, без изоляции, автоматического балансировочного клапана
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]250 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]0 °C
Тип продуктаASV-PV 4G
Типы соединенияНаружная резьба
Функция перекрытияДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.972 Килограмм
Вес нетто0.843 Килограмм
Volume2.247 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104081731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm