Британские комплекты управления
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Control packs
087N9518MP
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Product line | 03 |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 В |
| Secondary battery Weight per battery | 23 г |
| Weight per battery | 1 г |
| Wiring centre | WC4B |
| Группа продуктов | Британские комплекты управления |
| Количество батарей | 1 |
| Описание | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Приемники | RX1-S |
| Тип комнатного термостата | TPOneM + TPOneRF |
| Тип продукта | Другие виды упаковки |
| Тип управления по времени | БЕЗ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.95 Килограмм |
| Вес нетто | 2.95 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 8.348 Литр |
| EAN/UPC | 5714279436075 |