FP715_RETB2000RF-RX1S

Британские комплекты управления

087N8500LD

FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Control packs

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
2 Secondary battery SUM weight Kg0.046
2 Secondary battery weight Kg0.023
Battery type or NameLithium Manganese dioxide (CR2354)
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Product line03
Secondary battery Number of batteries2
Характеристика изделия
Значение
Secondary battery Type or nameAlkaline AA
Secondary battery Voltage1.5 В
Secondary battery Weight per battery23 г
Weight per battery3 г
Группа продуктовБританские комплекты управления
Количество батарей1
ОписаниеFP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
ПриемникиRX1S
Рабочая средаN
Тип комнатного термостатаRET2000BRF
Тип продуктаДругие виды упаковки
Тип управления по времениFP715

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.752 Килограмм
Вес нетто0.752 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.249 Кубический дециметр
EAN/UPC5013567423026