Британские комплекты управления
087N6520MZ
UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22
087N6520MZ
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 кг |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 кг |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| Product line | 03 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TRV | ARV22 |
| Wiring centre | WC4B |
| Группа продуктов | Британские комплекты управления |
| Количество батарей | 2 |
| Описание | UNTIMED-HP22(2)-TPOneB(2)-ARV22 |
| Приводной клапан | 2 x HP22 |
| Тип комнатного термостата | 2 x TPOneB |
| Тип продукта | Другие виды упаковки |
| Тип управления по времени | БЕЗ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.84 Килограмм |
| Вес нетто | 2.778 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 7.066 Литр |
| EAN/UPC | 5013567424092 |