UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

Британские комплекты управления

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Control packs

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.006
1 Primary battery weight Kg0.003
2 Secondary battery SUM weight Kg0.092
2 Secondary battery weight Kg0.023
Battery type or NameLithium Manganese dioxide (CR2354)
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Product line03
Secondary battery Number of batteries4
Характеристика изделия
Значение
Secondary battery Type or nameAlkaline AA
Secondary battery Voltage1.5 В
Secondary battery Weight per battery23 г
Weight per battery3 г
Wiring centreWC4B
Группа продуктовБританские комплекты управления
Количество батарей2
ОписаниеUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Приводной клапан2 x HP22
Тип комнатного термостатаTP5000
Тип продуктаДругие виды упаковки
Тип управления по времениБЕЗ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.742 Килограмм
Вес нетто2.389 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume7.781 Литр
EAN/UPC5013567420025