Британские комплекты управления
087N652005
UNTIMED-HS3-ATC-WB
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Control packs
087N652005
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Product line | 03 |
| Wiring centre | WC4B |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Британские комплекты управления |
| Описание | UNTIMED-HS3-ATC-WB |
| Приводной клапан | HS3 |
| Рабочая среда | N |
| Тип продукта | Другие виды упаковки |
| Тип управления по времени | БЕЗ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ |
| Цилиндрический термостат | ATC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.754 Килограмм |
| Вес нетто | 1.542 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 7.187 Литр |
| EAN/UPC | 5013567996681 |