087N6308_TS710_TP5001B

Британские комплекты управления

087N6308

TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
2 Secondary battery SUM weight Kg0.044
2 Secondary battery weight Kg0.022
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Material DescriptionTS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
Product line03
Secondary battery Number of batteries2
Secondary battery Type or nameAlkaline AA
Характеристика изделия
Значение
Secondary battery Voltage1.5 В
Secondary battery Weight per battery23 г
Weight per battery1 г
Wiring centreWC4B
Группа продуктовБританские комплекты управления
Количество батарей1
ОписаниеTS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
Приводной клапан2 x HP22
Тип комнатного термостата2 x TP5001B
Тип продуктаДругие виды упаковки
Тип управления по времениTS710

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.93 Килограмм
Вес нетто2.93 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.05 Литр
EAN/UPC5714279393927