FP720_TS710_RET1001M

Британские комплекты управления

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Control packs

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Product line03
Weight per battery1 г
Характеристика изделия
Значение
Wiring centreWC4B
Группа продуктовБританские комплекты управления
Количество батарей1
ОписаниеTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Приводной клапан2 x HP22
Тип комнатного термостата2 x RET1001M
Тип продуктаДругие виды упаковки
Тип управления по времениTS710

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.787 Килограмм
Вес нетто2.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.064 Литр
EAN/UPC5714279392999