Британские комплекты управления
087N6306
TS710-RET2001RF+RX1S
087N6306
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Material Description | TS710-RET2001RF+RX1S |
| Product line | 03 |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 В |
| Secondary battery Weight per battery | 23 г |
| Weight per battery | 1 г |
| Группа продуктов | Британские комплекты управления |
| Количество батарей | 1 |
| Описание | TS710-RET2001RF+RX1S |
| Приемники | RX1-S |
| Тип комнатного термостата | RET2001RF |
| Тип продукта | Другие виды упаковки |
| Тип управления по времени | TS710 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.966 Килограмм |
| Вес нетто | 0.575 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 7.185 Литр |
| EAN/UPC | 5714279393804 |