HS3+ATC

Британские комплекты управления

087N6304

FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Control packs

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
2 Secondary battery SUM weight Kg0.044
2 Secondary battery weight Kg0.022
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Product line03
Secondary battery Number of batteries2
Secondary battery Type or nameAlkaline AA
Характеристика изделия
Значение
Secondary battery Voltage1.5 В
Secondary battery Weight per battery23 г
Weight per battery1 г
Wiring centreWC4B
Группа продуктовБританские комплекты управления
Количество батарей1
ОписаниеFP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Приводной клапанHS3
ПриемникиRX1-S
Тип комнатного термостатаRET2001RF
Тип продуктаДругие виды упаковки
Тип управления по времениFP720
Цилиндрический термостатATC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.3 Килограмм
Вес нетто2.3 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume7.941 Литр
EAN/UPC5714279392975