Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности
089F0263
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
| Material Description | connection bracket |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Описание | Wall Bracket. |
| Применение | w1, w2 |
| Тип продукта | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Ширина [мм] | 530.00 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.52 Килограмм |
| Вес нетто | 0.52 Килограмм |
| Volume | 2.705 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |